Fournir une sortie linéaire 4—20 mA
Générez un signal 4 à 20 mA indépendant de la charge proportionnel à la température pour une mesure stable et résistante au bruit dans toutes les applications.
SITRANS TH100 est un transmetteur compact à montage sur la tête qui transforme un Pt100 en un signal stable de 4 à 20 mA pour une surveillance fiable de la température et un fonctionnement économique de l'usine. Configurez le rapidement avec SIPROM T et le modem USB pour raccourcir la mise en service.
Tirez parti d'une conception à coût optimisé axée sur les entrées Pt100, un montage sur tête compact et une sortie robuste de 4 à 20 mA pour rationaliser les rénovations et réduire la complexité.
Configurez en quelques minutes à l'aide de SIPROM T avec le modem TH100, puis câblez une simple boucle à 2 fils pour un démarrage rapide et des résultats cohérents.
Choisissez des exécutions intrinsèquement sûres avec des approbations internationales pour opérer en toute confiance dans des atmosphères potentiellement explosives.
Générez un signal 4 à 20 mA indépendant de la charge proportionnel à la température pour une mesure stable et résistante au bruit dans toutes les applications.
Connectez des capteurs Pt100 à 2, 3 ou 4 fils et maintenez la précision grâce à la linéarisation et au filtrage intégrés.
S'adapte à une tête de connexion de type B ou à monter sur rail DIN pour simplifier les mises à niveau et les remplacements dans les espaces restreints.