Prise en charge des entrées de capteur universelles
Connectez des RTT, des thermocouples, des résistances, des potentiomètres et des sources millivolts pour une mesure flexible de la température dans toute l'usine.
Les SITRANS TF320/420 sont des transmetteurs de température robustes montés sur le terrain qui assurent une mesure précise et continue dans des conditions difficiles. Les entrées universelles, la configuration facile et les diagnostics robustes maintiennent les processus stables et sûrs.
Portefeuille :
La sauvegarde à chaud dans TF420 passe facilement à un deuxième capteur pour que les mesures se poursuivent sans perte de données lors d'une panne.
La certification SIL2/3 et les approbations Ex larges rendent le TF420 adapté aux applications critiques à la sécurité et aux environnements extrêmes jusqu'à −50 °C.
Configurer rapidement via SIMATIC PDM, communicateur portable ou l'écran local avec boutons-poussoirs pour une mise en service rapide.
Connectez des RTT, des thermocouples, des résistances, des potentiomètres et des sources millivolts pour une mesure flexible de la température dans toute l'usine.
Utilisez l'étalonnage Callendar‑van‑Dusen avec la détection de dérive du capteur dans le TF420 pour maintenir la précision et planifier efficacement la maintenance.
Tirez parti des alarmes de diagnostic compatibles HART 7 et NE107 pour faire surface des données d'état exploitables localement ou via le système de contrôle.