SITRANS SSE IQ Model Creator est une application Web qui permet aux ingénieurs de processus de construire, d'évaluer et de déployer des modèles de capteurs souples basés sur l'IA - sans aucune expertise en science des données. S'exécutant sur site en utilisant uniquement le CPU, il protège les données de processus sensibles tout en fournissant un modèle pour les prédictions en temps réel des paramètres de processus difficiles à mesurer tels que la qualité du produit, la pureté, la viscosité et les émissions.
Pourquoi SITRANS SSE IQ Model Creator ?
IA pour les ingénieurs de processus, pas seulement pour les scientifiques des données
Construisez, évaluez et déployez des modèles de capteurs souples grâce à un flux de travail guidé — aucune expertise en science des données n'est nécessaire. L'apprentissage automatique automatique gère la sélection d'algorithmes et la training des modèles, démocratisant l'IA dans votre usine.
Protection complète des données
Le Model Creator fonctionne localement sur CPU — sur un ordinateur portable ou un serveur standard — sans aucune donnée de processus jamais envoyée dans le cloud. Les données industrielles sensibles restent entièrement protégées tout en permettant une puissante modélisation de capteurs souples basée sur l'IA.
RSI rapide et tests de faisabilité gratuits.
Atteindre un retour sur investissement en 1 à 3 mois. Construisez et évaluez des modèles gratuitement, payez uniquement à l'exportation. Déployer sur SITRANS SSE IQ, Industrial Edge ou SIMATIC APC Suite — un clic, pas de projet informatique. Échelle à votre rythme.
Capacités en vedette
Flux de travail guidé — Aucune expertise en IA requise
Un flux de travail transparent, étape par étape, guide les utilisateurs du téléchargement des données à l'exportation du modèle. Choisissez entre « Le plus rapide » (modèle validé en environ 2 minutes) ou « Meilleur ajustement » (recherche algorithmique exhaustive). La plateforme essaie automatiquement des centaines de configurations de modèles et sélectionne la meilleure — aucune formation en science des données n'est nécessaire. Plusieurs modèles peuvent être mis en file d'attente et entraînés séquentiellement.

Prétraitement des données et validation de la qualité
Téléchargez les données historiques des processus au format CSV, XLSX, Parquet ou Pickle (jusqu'à 200 Mo). La plateforme vous guide à travers le traitement des valeurs manquantes, la détection et la suppression des valeurs aberrantes, et la fourniture de visualisations interactives (séries chronologiques, histogrammes, diagrammes de dispersion) afin que les ingénieurs puissent inspecter la qualité des données avant de modéliser. Les données réelles de l'usine sont toujours imparfaites — cette étape garantit des entrées de modèle propres et fiables.

Sélection intelligente de fonctionnalités avec informations de corrélation
Comprenez quelles variables de processus comptent le plus. La plateforme fournit des matrices de corrélation, un regroupement de corrélations et une normalisation PCA/Z-score pour aider les ingénieurs à identifier les caractéristiques d'entrée les plus pertinentes. La sélection des fonctionnalités est guidée par des informations analytiques, donnant aux experts en processus une transparence et un contrôle complets sur les entrées du modèle - garantissant des modèles de capteurs souples physiquement significatifs et précis.

Évaluation du modèle — avec vérifications de conformité
Évaluez les performances du modèle à l'aide du score R², du pourcentage d'erreur moyen, des graphiques résiduels et des graphiques de valeurs réelles par rapport aux valeurs prédites. De manière critique, les tests de conformité EPA PS-16 intégrés (précision relative, test de biais, test de corrélation) fournissent un signal clair de marche/non-go pour les applications de surveillance des émissions. Les contrôles réglementaires sont entièrement intégrés — ce qui réduit le risque de conformité et accélère les décisions de déploiement.

Exportation cryptée en un clic
Exportez des modèles entraînés dans un format standardisé et crypté directement vers SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge ou SIMATIC APC Suite — en un seul clic. Aucun projet informatique, aucun effort d'intégration. Le modèle exporté est validé dans l'environnement SITRANS ASM/SSE via biais, corrélation et test F (niveau de confiance de 95 %), vous faisant passer des données brutes au déploiement en atelier dans un seul flux de travail de bout en bout.

Découvrez comment les autres utilisent SITRANS SSE IQ Model Creator
Créateur de modèles SITRANS SSE IQ dans l'industrie chimique
Prédire la pureté du produit (par exemple, l'aniline, l'éthylène), la viscosité et l'humidité en temps réel — en remplaçant les mesures lentes et coûteuses en laboratoire qui n'ont lieu qu'une fois par semaine. Activez le contrôle avancé des processus avec des données de qualité en temps réel en tant que variable contrôlée. Atteindre un retour sur investissement en moins de 1 à 3 mois en éliminant les retards de laboratoire et en réduisant la production hors spécifications.