Le SIPART PS100 est un positionneur de vannes compact et fiable, offrant un contrôle rapide et précis pour les applications standard. Il assure un positionnement efficace et précis des vannes dans diverses industries.
La configuration et le fonctionnement complexes des vannes entraînent souvent des retards et des coûts accrus. Le SIPART PS100 offre une initialisation en un seul coup pour une configuration rapide et facile. Sa conception robuste, avec des boîtiers en aluminium ou en polycarbonate et un silencieux résistant à la corrosion, assure des performances fiables dans les environnements difficiles, enregistrant précisément la position de la vanne même avec de fortes vibrations.