Le transmetteur de niveau à ultrasons SITRANS Probe LU240 est une solution économique, compacte et intelligente pour mesurer le niveau, le volume et le débit volumique de l'eau et des eaux usées, des récipients de stockage de produits chimiques, des petites trémies pour vrac ou des lits filtrants. Il comprend une portée de 3, 6 ou 12 mètres (10, 20 ou 40 pieds).
- Mesure ultrasonique précise pour les liquides, les boues ou les solides
- Entièrement encapsulé et protégé
- Aucun nettoyage manuel ou entretien requis
- Installation et utilisation faciles
- Communications HART 7
- Compatible avec la batterie et l'énergie solaire, avec un faible courant de démarrage et un fonctionnement de 10,5 volts
- Diminution de la distance d'obturation
- Interface utilisateur à 4 boutons ou configuration à distance
- Technologie sans fil Bluetooth en option avec adaptateur SITRANS AW050 à utiliser avec l'application SITRANS mobile IQ