Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS P300 ?

Conçu pour les processus hygiéniques, SITRANS P300 offre une mesure de pression précise et stable dans un transmetteur compact en acier inoxydable. Sa conception nettoyable et ses larges connexions hygiéniques apportent de la confiance aux gammes de produits alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques.

Faits saillants du portefeuille :

  • Variantes de jauge et de pression absolue
  • Raccords de processus hygiéniques filetés et encastrés [
  • 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus
  • Options intrinsèquement sûres pour la zone 0 ou 1

Principaux avantages

Rationalisez la conformité hygiénique

Répondez aux exigences EHEDG et 3A avec un boîtier en acier inoxydable et des raccords hygiéniques encastrés pour simplifier le nettoyage et la validation dans les environnements alimentaires, de boissons et pharmaceutiques.

Augmentez la confiance des mesures

Atteindre une précision élevée jusqu'à 0,075 % avec une faible dérive à long terme sur de larges plages de 0,008 à 400 bar, aidant à stabiliser les boucles de contrôle et à améliorer la qualité du produit.

Mise en service et contrôle de la vitesse

Configurez rapidement avec des boutons-poussoirs locaux et intégrez facilement via HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus pour une configuration et des diagnostics efficaces.

Capacités en vedette