Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS LT500 ?

SITRANS LT500 est la prochaine évolution des contrôleurs de niveau et de pompe pour les émetteurs radar et ultrasoniques, les transducteurs, ou tout appareil 2 fils 4-20 mA. Avec des applications allant de la mesure de niveau de base aux routines de pompage complexes, il optimise les opérations et permet des économies significatives grâce à un contrôle intelligent du niveau et de la pompe. Le contrôleur SITRANS LT500 offre :

  • Types de mesure: Niveau, distance, espace, volume, différentiel, moyenne, débit de tête et canal ouvert
  • Plage de mesure: Capteur avec SITRANS LR110/LR120 et SITRANS Probe LU240, et transducteurs à ultrasons
  • Communications: Jusqu'à trois sorties 4 à 20 mA
  • Cartes optionnelle de bus de terrain: Options Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ou PROFINET
  • Extrants: 2 x 4... 20 mA, + 1 x sortie 4-20 mA avec carte HART, 6 x relais et bus de terrain

Principaux avantages

Gagnez du temps grâce à une configuration facile

Avec 6 relais entièrement programmables évalués à 5A pour le contrôle de la pompe et l'alarme, plus des assistants de démarrage rapide avec 6 vues d'affichage différentes, le contrôleur SITRANS LT500 offre une configuration flexible et une facilité de configuration qui vous font gagner du temps.

Obtenez une transparence totale

Les blocs fonctionnels offrent une transparence totale pour le contrôle et le diagnostic, tandis que les plaques frontales donnent un retour visuel clair sur les conditions de processus et de mesure. L'intégration via PROFINET assure une connectivité transparente avec TIA Portal.

Analysez vos données

Accédez à l'enregistrement des données pour une analyse facile et une optimisation potentielle des processus. SITRANS LT500 peut effectuer l'enregistrement de données, la sauvegarde des paramètres et la configuration de copie sur une carte micro mémoire.

Capacités en vedette