Pourquoi SITRANS LR500 ?
La série SITRANS LR500 offre une mesure de niveau radar haute performance 80 GHz pour les liquides et les solides dans une large gamme d'applications. La série prend en charge des opérations plus sûres, des processus optimisés et une prise de décision confiante dans des environnements industriels exigeants avec une précision exceptionnelle, des diagnostics robustes et un traitement avancé du signal.