Les SITRANS série LR100 sont des émetteurs radar de niveau 80 GHz avec Bluetooth pour la mesure de niveau de liquides ou de solides. La poutre étroite permet des installations flexibles dans les ouvertures de navires existantes ou de manière non intrusive à travers des récipients en plastique, ce qui simplifie la configuration.
La série se compose de cinq émetteurs :
- SITRANS LR100: Mesure de base 4-20 mA à 8 m avec câble
- SITRANS LR110: Avec des communications, des options d'homologation des risques et une portée jusqu'à 15 m
- SITRANS LR120: Avec des communications, la plus longue portée jusqu'à 30 m et un bouclier d'immersion en option pour la protection contre les inondations
- SITRANS LR140: Mesures de base jusqu'à 8 m avec connexion terminale
- SITRANS LR150: Avec communication HART, approbations dangereuses, option IHM locale et portée jusqu'à 15 m