Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS LPS200 ?

Le SITRANS LPS200 est un commutateur à palettes rotatif robuste pour une détection de niveau ponctuelle fiable et sûre dans les solides en vrac. Sa conception robuste détecte avec précision les conditions variables sur une gamme de matériaux, s'adaptant aux environnements difficiles avec des températures élevées ou des accumulations. Doté d'une technologie de sécurité de pointe et de multiples options de pagaie, le SITRANS LPS200 offre des performances polyvalentes et fiables.

Principaux avantages

Augmentez la disponibilité avec des alertes intelligentes

Recevez des alertes d'arrêt de rotation et de présence matérielle sur n'importe quel appareil et agissez plus rapidement avec des notifications unifiées.

Rationalisez la maintenance avec de vraies informations

Repérer l'accumulation, détecter les conditions de défaillance et hiérarchiser le service à l'aide de tableaux de bord et de KPI d'Unified Edge Apps.

Améliorez la sécurité grâce à la conception fonctionnelle

Combinez les options SIL2 et la détection des défaillances de rotation avec une surveillance centralisée pour améliorer la conformité et la confiance des opérateurs.

Capacités en vedette