Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les SIWAREX load cells ?

Les SIWAREX load cells sont conçues pour les applications de pesage industriel comme les balances pour conteneurs, trémies et plateformes. Les unités de montage assurent un alignement correct et protègent contre les surcharges et les charges transversales, ce qui est essentiel pour maintenir la précision des cellules de pesage. Avec une grande variété de cellules de pesage et de modules disponibles, vous pouvez trouver la cellule de pesage idéale pour vos besoins spécifiques.

La cellule de pesage SIWAREX WL270 CD-H est maintenant disponible pour les applications sensibles à l'hygiène. De plus, nous proposons une gamme d'unités de montage et d'accessoires pour nos cellules de pesage.

Les options complètes comprennent les cellules de pesage à point unique, les cellules de charge à faisceau de flexion, les cellules de charge à faisceau translusif, les cellules de charge à faisceau double face, les cellules de pesage de type S, les cellules de charge à compression et les cellules de charge à torsion annulaire.

Principaux avantages

Prise en charge d'une gamme de charges

Nos cellules de pesage couvrent une large gamme de charges nominales, de 0,3kg à 500t. En standard, la plupart des cellules de pesage sont conformes à la classe de précision C3 conformément à OIML R60.

Soutenez votre application de pesage

La variété de modules disponibles garantit que les SIWAREX load cells conviennent à presque toutes les applications de pesage industriel, y compris les balances à conteneurs et à trémie, les balances à plateforme, les balances pour véhicules et les balances hybrides.

Accessoirez vos cellules de pesage

Si vous devez connecter plus d'une cellule de pesage, vous pouvez commander des boîtes de jonction en acier inoxydable ou en aluminium. Allongez vos câbles de connexion en utilisant notre boîte d'extension SIWAREX EB.