Soutenir les variantes protégées contre les explosions
Sélectionnez les options ATEX et IEC Ex si nécessaire pour répondre aux besoins de sécurité dans les environnements difficiles.
SITRANS LH300 est une sonde de puits pour la mesure du niveau hydrostatique. Sa conception compacte et résistante à la corrosion assure une installation facile et une longue durée de vie, même dans des environnements difficiles comme les systèmes d'eau potable, les réservoirs et les barrages. Avec des capuchons de protection et un boîtier robuste en acier inoxydable, cet émetteur offre une conversion pression-signal fiable et sûre pour une surveillance précise du niveau.
Mesurez le niveau hydrostatique avec une membrane céramique et une sortie de 4 à 20 mA pour obtenir des données cohérentes entre les réservoirs, les puits, les canaux et les barrages.
Utilisez un boîtier en acier inoxydable et une conception IP68 avec des options de capuchon de protection pour une longue durée de vie dans l'eau potable et les eaux usées.
Visualisez les alarmes et les journaux avec Unified Edge Apps et gérez les déploiements de manière centralisée pour des mises à jour plus rapides et des interfaces cohérentes.
Sélectionnez les options ATEX et IEC Ex si nécessaire pour répondre aux besoins de sécurité dans les environnements difficiles.
Le tuyau de ventilation avec un filtre d'humidité dans le câble fournit une compensation de pression et évite la condensation pour des lectures stables.
Déployez SIMATIC WinCC Unified Runtime et Online Engineering sur Industrial Edge pour une IHM cohérente et une gestion centralisée.