Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS hub IQ ?

SITRANS hub IQ est une plateforme IIoT basée sur le cloud pour la gestion à distance de SITRANS et de capteurs tiers. Obtenez une visibilité instantanée sur les données de l'appareil de n'importe où. Avec une configuration sans contact, une gestion centralisée des capteurs pour le paramétrage et les mises à jour du micrologiciel (le cas échéant), et une connectivité ouverte via les APIs MQTT et REST pour acheminer les données vers votre plateforme d'analyse avancée, SITRANS hub IQ réduit les efforts manuels et accélère la maintenance.

Intégration rapide des appareils du bout des doigts

Connectez des appareils sur le terrain en quelques minutes — aucun fichier de configuration manuel ni aucune compétence informatique spécialisée requise. Hub IQ réduit l'effort à quelques minutes au lieu d'heures de travail de configuration par capteur.

Gestion conviviale des capteurs à distance

Accédez aux valeurs de processus en temps réel, aux alarmes des appareils, aux diagnostics et aux paramètres. Un tableau de bord convivial donne un aperçu instantané de tous les actifs connectés et de leur état opérationnel — pour que les problèmes soient détectés et résolus plus rapidement.

Connexion de données transparente

Diffusez des données de capteurs en direct sans aucun effort vers les systèmes SCADA, DCS et Data Analytics (Siemens et tiers) via MQTT ou API REST - sans configuration personnalisée à l'aide de modèles prédéfinis ou de configuration flexible.

Capacités en vedette

Tableau de bord de la santé des capteurs en direct

Tableau de bord de surveillance à distance

Surveillez tous les capteurs connectés sur un seul tableau de bord. Affichez les valeurs de mesure en direct, les alarmes de processus et les indicateurs de santé de l'appareil en temps réel. Une vue cartographique montre l'emplacement géographique de chaque appareil, permettant aux opérateurs de hiérarchiser les interventions sur le terrain en fonction de l'état réel de l'appareil plutôt que des visites planifiées sur le site.

Intégration d'appareils sans effort

Ajoutez des appareils SITRANS sur le terrain et des produits tiers à la plateforme avec un minimum de saisie manuelle. Il vous permet de connecter n'importe quel capteur à l'aide de l'interface MQTT. Connectez vos appareils de terrain et vos Sensors IoT via la passerelle de votre choix - par exemple en utilisant le Siemens SIMATIC RTU3041C - en utilisant MQTT. Les nouveaux capteurs sont intégrés de manière transparente par un processus d'authentification automatique et des modèles de configuration prédéfinis.

Flux de travail d'intégration des capteurs
Configuration de l'appareil à distance pour assurer un paramétrage facile

Configuration et paramétrage à distance

Lisez et écrivez les paramètres de configuration de l'appareil à distance — sans visite sur place. Ajustez les plages de mesure, les points de consigne d'alarme, les valeurs d'amortissement, et plus directement depuis l'interface cloud. La gamme de fonctionnalités possibles dépend des capacités individuelles de l'appareil et de la configuration de la communication réseau.

Mises à jour du micrologiciel en direct

Gardez les appareils SITRANS à jour avec le dernier firmware — rendu disponible automatiquement dans hub IQ avec la possibilité de pousser directement depuis le cloud ou de le télécharger pour une exécution à l'aide du serveur Web de l'appareil, du QI mobile ou d'un outil de gestion d'actifs. La gestion centrale des mises à jour du micrologiciel garantit que vous restez protégé contre les menaces de cybersécurité, avez accès aux dernières fonctionnalités et réduit les efforts manuels.

Capture d'écran du processus de mise à jour du micrologiciel SITRANS hub IQ
Configuration de l'API pour transmettre des données à votre application cible

Notifications en direct et connectivité ouverte

Hub IQ vous envoie des notifications en direct personnalisables en cas d'alarmes en utilisant la notification par e-mail. Il vous permet également de diffuser la télémétrie des capteurs en direct vers les applications tierces souhaitées via MQTT, REST API ou communication ftp. Par exemple, vous pouvez connecter des capteurs tels que le portefeuille de débitmètres d'eau Siemens à la suite d'applications Siemens SIWA pour la surveillance des fuites afin d'optimiser les opérations de votre usine.

Explorez des ressources supplémentaires et des produits connexes