Approbation du transfert de garde
Obtenir l'approbation de la directive MID pour le transfert de garde pour le comptage de l'énergie hydraulique.
Pourquoi SITRANS FUE950 ?
Le SITRANS FUE950 est un calculateur d'énergie polyvalent et approuvé par transfert de garde pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il fournit une mesure précise de l'énergie pour une facturation précise aux clients et une consommation d'énergie optimisée, ce qui améliore la productivité. Sa conception modulaire avec des options d'E/S flexibles et une longue durée de vie de la batterie jusqu'à 16 ans assure une solution fiable et adaptable à long terme.
Obtenir l'approbation de la directive MID pour le transfert de garde pour le comptage de l'énergie hydraulique.
Recevez l'approbation de refroidissement selon la norme nationale allemande PTB K7.2.
Connectez-vous à des capteurs de température à 2 et 4 fils.
Lire les données via le M-Bus optique conformément à la norme EN 1434.
Utilisez des modules d'options d'entrée/sortie flexibles.
Bénéonnez d'une longue durée de vie de la batterie allant jusqu'à 16 ans.
Livré avec un ensemble de capteurs PT500 approuvés pour la chaleur/refroidissement (y compris les poches pour capteurs).
Obtenez des valeurs instantanées pour l'énergie et le débit volumique.
Option pour 2 sorties de courant (4... 20mA, passives).