Notre module d'entrée analogique AI 2xSG HS s'intègre aux systèmes d'automatisation modernes pour fournir une mesure essentielle de la force et du couple. Il connecte des capteurs de jauge de contrainte pour mesurer avec précision la force et le couple pour les applications nécessitant un pesage rapide et une haute résolution.
Les tâches d'automatisation nécessitent des mesures précises et rapides de force et de couple. Notre module offre des capacités haute vitesse et haute résolution pour une mesure précise de la force bidirectionnelle. Obtenez des données haute résolution pour un contrôle et une analyse précis dans les applications de pesage rapide.
Simplifiez l'intégration avec une solution de câblage facile à installer.