Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS FMT020 ?

Le nouvel émetteur SITRANS FMT020 est un produit performant, robuste et intelligent, conçu pour une large gamme d'applications nécessitant une mesure de débit très précise et fiable des fluides conducteurs. Il utilise notre technologie de capteur de débit électromagnétique et représente une toute nouvelle génération d'émetteurs MAG-transmetteurs après la série MAG 5000. Utilisez le SITRANS FMT020 dans des applications telles que l'eau et les eaux usées ou dans l'industrie des procédés généraux. Vous pouvez également combiner avec les capteurs MAG suivants pour un débitmètre complet :

  • SITRANS FMS500 : Applications de l'eau
  • SITRANS FMS300 : Toutes les applications, y compris haute pression et haute température

L'émetteur peut fonctionner avec le calculateur d'énergie SITRANS FUE950, qui acquiert le signal d'impulsion du débitmètre pour la mesure d'énergie.

Principaux avantages

Économisez sur les coûts

Cette solution économique est rétrocompatible avec les anciens capteurs de débitmètres existants (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Programme-la facilement

Le SITRANS FMT020 est équipé d'un grand écran graphique rotatif rétroéclairé à 14 chiffres pour une visibilité optimale dans toutes les positions de montage. Programme et commission facilement avec un menu et un assistant en 14 langues.

Simplifier l'installation

Les modules Plug & Play vous permettent de remplacer et de mettre en service facilement l'émetteur sur place. Le montage compact ou à distance est possible avec le même boîtier. Les canaux d'entrée/sortie multifonctionnels permettent également un meilleur contrôle des processus.

Capacités en vedette