Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS FMS100 ?

Conçu pour être polyvalent, le SITRANS FMS100 excelle dans les environnements difficiles tels que le traitement chimique et les aliments et boissons. Combiné avec l'émetteur SITRANS FMT020, il forme un débitmètre complet, assurant des mesures précises et fiables pour un contrôle de processus optimisé et des coûts réduits. Sa conception compacte de wafer permet une installation facile dans des espaces restreints. Les matériaux robustes offrent une résistance à la corrosion et une tolérance aux hautes températures.

Principaux avantages

Assurer une mesure précise et fiable

Faites l'expérience d'une précision exceptionnelle dans la mesure des liquides conducteurs, assurant un contrôle de processus stable et minimisant l'incertitude dans les applications critiques, même avec des fluides agressifs ou des températures élevées.

Minimiser la maintenance et les temps d'arrêt

Sans pièces mobiles et avec une conception robuste et résistante à la corrosion, le SITRANS FMS100 offre des intervalles de fonctionnement prolongés et une maintenance réduite, maximisant le temps de disponibilité et réduisant les efforts de service.

Simplifier la mise en service et l'exploitation

Bénéficier d'un démarrage rapide et d'un remplacement facile de l'émetteur grâce à la technologie SENSORPROM™, qui télécharge automatiquement les paramètres et les données d'étalonnage pour une intégration transparente et des performances constantes.

Détails clés

Tailles nominales et plage de mesure

DN 2 à DN 100 (1/12" à 4")

0 à 10 m/s

Exactitude

Précision standard de 0,4 % du taux, avec étalonnage haute précision en option jusqu'à 0,2 % du taux

Pression de service

Jusqu'à 40 bar (jusqu'à 580 psi) (selon le type de bride et la doublure)

Température ambiante et moyenne

Température ambiante : -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)

Température moyenne : -40 à 200 °C (-40 à 392 °F) (selon le revêtement)

Doublures, électrodes et matériel de capteur

Doublures : PFA, Céramiques

Électrodes : Hastelloy C22/ 2.460, Platine

Boîtier : Acier inoxydable AISI 316L/ 1.440 poli

Brides : Boîtier de brides en acier inoxydable AISI 316L/ 1.4404, poli ; PVDF ; Hastelloy

Approbations et certificats

Approbations alimentaires :

Céramique : 3A

PFA : 3A, FDA, EC/1935/2004 Déclaration de conformité de contact alimentaire

Capacités en vedette

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Outils & Téléchargements

SiePortal | Vue d'ensemble du produit

Outils de dimensionnement et de calcul | Intelligence de mesure

Configurateur | Siemens Product Configurator

Base de données d'images | Photos et dessins de produits

Données de la CAx | Gestionnaire de téléchargement CAx

Vidéos | Youtube

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance