Mesurer le débit et la température simultanément
Capturez deux valeurs de processus pour améliorer les diagnostics et réduire le nombre de capteurs. La gamme couvre 0,03 à 350 l par minute pour des applications polyvalentes.
Associez SITRANS FM100 aux applications Siemens Unified Edge pour transformer des données précises de débit et de température en informations opérationnelles immédiates à la périphérie. Le compteur électromagnétique compact sert les petits et moyens débits tandis que les applications rationalisent la visualisation, l'analyse et la gestion des appareils dans toutes les usines.
Intégrer via IO Link ou des sorties configurables. Configurer localement avec des touches tactiles optiques et un écran rotatif pour un déploiement rapide sur le terrain.
Surveillez les petits et moyens débits avec une mesure bidirectionnelle et un capteur de température PT1000 intégré pour un contexte plus riche.
Utilisez la fonction de dosage avec contrôle externe pour optimiser les tâches de remplissage et d'injection tout en suivant les totaux via des compteurs configurables.
Capturez deux valeurs de processus pour améliorer les diagnostics et réduire le nombre de capteurs. La gamme couvre 0,03 à 350 l par minute pour des applications polyvalentes.
Choisissez les sorties IO Link ou analogiques, impulsions, fréquences ou alarmes pour une intégration facile avec les systèmes existants.
Comptez sur un boîtier en acier inoxydable et un écran couleur utilisable avec des gants pour des performances robustes et conviviales.