Exécuter des tests de vérification automatisés
Exécutez des procédures guidées qui vérifient l'émetteur et le capteur avec un effort minimal de l'opérateur.
Le SITRANS FM Verificator est un instrument très avancé utilisé pour effectuer des vérifications complexes et des contrôles de performance. Il s'assure que le débitmètre est conforme aux spécifications, y compris l'intégrité magnétique du capteur, en effectuant des tests sur site sans intervention dans l'installation. Cette vérification entièrement automatique fournit un rapport complet confirmant que les performances sont conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
Effectuez des vérifications complètes sur la ligne pour éviter le retrait et maintenir la production tout en maintenant l'exactitude et la conformité.
Générez un certificat de vérification traçable sur place pour la préparation à l'audit et une documentation plus rapide.
Associez les résultats aux applications Unified Edge pour afficher les données localement, gérer les applications de manière centralisée et évoluer sur tous les sites.
Exécutez des procédures guidées qui vérifient l'émetteur et le capteur avec un effort minimal de l'opérateur.
Valider que le débitmètre reste conforme aux spécifications, y compris la qualité du champ magnétique.
Contrôlez l'appareil, déclenchez la vérification et stockez les certificats à l'aide de SITRANS Mobile IQ.