Plug-and-Play
Permettre le remplacement et la mise en service faciles sur place de l'émetteur en quelques minutes.
Le SITRANS FM MAG 6000 est un émetteur à microprocesseur pour les applications exigeantes nécessitant une plus grande précision et une plus grande fonctionnalité. Ce magnétomètre de haute précision améliore la mesure du débit et permet une utilisation flexible avec tous les produits grâce à sa plateforme intégrée. Sa technologie unique SensorProm permet une mise en service simple, tandis que l'étalonnage validé assure la mesure de débit la plus précise possible.
Notre plateforme intégrée permet une utilisation flexible de l'émetteur FM MAG 5000 ou 6000 pour tous les produits (MAG 5100/3100/1100).
Le FM MAG 5000 offre une flexibilité de montage, avec une installation compacte ou séparée possible.
Un menu complet de diagnostic et de service améliore le dépannage et la vérification des appareils.
Permettre le remplacement et la mise en service faciles sur place de l'émetteur en quelques minutes.
Stockez des données critiques spécifiques au capteur et transmetz-les à l'émetteur pour une mise en service simple et flexible.
Assurer une mesure précise du débit : Chaque transmetteur de débit électromagnétique Siemens est calibré dans des installations qui sont individuellement accréditées selon ISO/IEC 17025.