Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS FM MAG 5100 W ?

Le SITRANS FM MAG 5100 W est un capteur pour toutes les applications de l'eau. Sa précision accrue à faible débit aide à la détection des fuites d'eau, et l'étalonnage validé assure une mesure précise du débit. De plus, la technologie unique SensorProm permet une mise en service simple et flexible des capteurs en stockant et en transmettant des données critiques à l'émetteur.

A water splash in the air with droplets falling down.

Principaux avantages

Installez même dans les environnements les plus difficiles

Installez le capteur dans des endroits difficiles, y compris sous terre ou sous l'eau, grâce à son indice IP68.

BénéFIE D'UNE PLATEFORME D'ÉMETTEUR FLEXIBLE

Une plateforme intégrée permet une utilisation flexible des émetteurs MAG 5000/6000 sur l'ensemble du portefeuille SITRANS FM.

Gagnez du temps grâce à la mise en service Plug and Play

Remplacez et mettez en service les émetteurs rapidement et facilement sur place en quelques minutes seulement.

Capacités en vedette