Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS FM MAG 5000 ?

Le SITRANS FM MAG 5000 est un émetteur à microprocesseur. Ce transmetteur de débit magnétique économique offre des performances et une précision de mesure élevées pour le contrôle de processus. C'est une solution globale vraiment robuste pour une grande variété d'applications, notamment :

  • Eau et eaux usées
  • Industrie générale des processus
  • Nourriture et boissons

Principaux avantages

Activer une variété d'applications

L'émetteur est robuste, adapté aux applications universelles et a une précision de mesure élevée.

Exploiter avec flexibilité

Activez la flexibilité de montage avec une installation compacte ou séparée possible. De plus, obtenez plusieurs sorties de fonctions pour le contrôle de processus et un écran et un clavier disponibles en plusieurs langues.

Installez et remplacez facilement

Plug-and-play permet de remplacer facilement l'émetteur sur place et de le mettre en service en quelques minutes.

Capacités en vedette