Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS FM MAG 3100 P ?

SITRANS FM MAG 3100 P offre une mesure de débit fiable pour les fluides agressifs dans les usines chimiques et de traitement. Les revêtements en PTFE ou PFA et les électrodes Hastelloy dans un corps entièrement soudé offrent une excellente résistance chimique, avec des tailles allant de DN 15 à DN 300 et un couplage à des émetteurs MAG 5000 ou MAG 6000 pour une solution de dosage complète.

Principaux avantages

Augmenter le temps de disponibilité dans les processus difficiles

La construction résistante à la corrosion avec des revêtements en PTFE ou PFA et des électrodes Hastelloy permet une mesure fiable dans des milieux agressifs et des températures élevées jusqu'à 150 °C.

Activez les informations sur les périphéries à la machine

Les applications Unified Edge fournissent une gestion du cycle de vie des applications, des analyses locales et une connectivité MQTT pour transformer les données de flux en diagnostics et décisions en temps réel.

Simplifiez l'intégration et la conformité

Couplez le capteur avec des émetteurs MAG 5000 ou 6000 pour une communication flexible et des approbations adaptées aux environnements chimiques et de processus.

Capacités en vedette