Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS FM MAG 3100 ?

Le SITRANS FM MAG 3100 est un capteur de débit électromagnétique conçu pour un ajustement parfait pour presque toutes les applications de débit. Sa grande variété de revêtements magnétiques et d'électrodes assure l'adaptabilité pour divers besoins de processus. La technologie unique SensorProm permet une mise en service simple et flexible, tandis que la construction robuste et entièrement soudée assure la durabilité.

Principaux avantages

Facilement commission et service

La conception Plug & Play, avec une installation compacte ou séparée, permet un remplacement et une mise en service faciles sur place de l'émetteur. Et la vérification sur site MAG avec certification traçable simplifie le service et les diagnostics.

Activer une variété d'applications

Le FM MAG 3100 est un capteur de débit électromagnétique universel avec doublure et électrodes disponible pour chaque application. Il est approuvé pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, avec une version haute température jusqu'à 356°F.

Intégrer avec le portefeuille SITRANS FM

Notre plateforme intégrée permet une utilisation flexible de l'émetteur MAG 5000/6000 pour tous les produits (MAG 5100/3100/1100).

Capacités en vedette