Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SITRANS MS200 Multicensor ?

Le multicapteur SITRANS MS200 surveille les vibrations, le champ magnétique et la température dans les composants mécaniques tels que les pompes, les compresseurs et les boîtes de vitesses. Sa conception robuste le rend adapté aux environnements exigeants, et son indépendance du système permet une intégration directe dans les environnements industriels existants.

Le multicapteur SITRANS MS200 offre :

  • Installation facile
  • Piles industrielles remplaçables de 3,6 V
  • Communication Bluetooth sans fil
Animation de surveillance conditionnelle SITRANS

Améliorer la transparence des conditions

Obtenez une meilleure visibilité sur l'état des actifs critiques en capturant des données supplémentaires sur l'état. Calculez les KPI pertinents pour des informations plus rapides et mesurez de manière fiable les données de vibration et de champ magnétique.

Intégration sans effort dans les outils d'analyse

Bénéfier d'un ecosystem ouvert et sécurisé avec des interfaces standardisées, utiliser les données dans les outils de maintenance et d'optimisation, et passer de petites installations à une surveillance complète de plusieurs actifs.

Installation rapide et facile dans les environnements de friches industrielles

Améliorez les capteurs partout où cela est nécessaire avec des options de montage flexibles, permettez une mise en service rapide grâce à des capteurs alimentés par batterie sans câble et simplifiez la configuration et l'intégration avec un serveur Web convivial.

Détails clés

Portée de la mesure

Vibration, température et intensité du champ magnétique

Les KPI sont calculés directement sur SITRANS MS200

KPI de vibration : Vitesse RMS, accélération RMS, crête à crête, kurtose, facteur de crête, asymétrie

KPI du champ magnétique : Fréquence du stator principal, fréquence de glissement, vitesse de rotation

Transmission de données

Transmission de données sans fil via BLE avec un cycle de transmission de données configurable, min. 1 par 100 s ; max. 1 par 24 heures

Autonomie de la batterie à 25 °C (77 °F)

Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans (piles interchangeables)

Évaluation

IP68 2 m/24 h et IP69, selon IEC 60529

Portfolio en vedette

Passerelle SITRANS CC220

La passerelle SITRANS CC220 sert d'interface sécurisée entre le multicapteur SITRANS MS200 et une solution logicielle connectée. Il permet la transmission sécurisée et cryptée des données des capteurs aux logiciels et plateformes d'analyse.

SITRANS CC220 (pour Web 640 x 480 px)

SITRANS SCM IQ

Le SITRANS SCM IQ est une application web mobile qui peut être utilisée avec les multicapteurs SITRANS MS200. Il traite toutes les données multicapteurs ainsi que d'autres données de machine, et permet une détection précoce des écarts basée sur l'IA, fournit une visualisation claire de l'état de la machine et envoie des notifications par e-mail.

SITRANS SCM IQ_icon (pour Web 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance est une plateforme basée sur le cloud pour la maintenance prédictive à grande échelle qui traite plus d'un million de points de données liés à la machine par minute. Il utilise des analyses alimentées par l'IA pour évaluer avec précision l'état des actifs, améliorer la planification de la maintenance et réduire les temps d'arrêt et les efforts de maintenance. Il peut également être combiné avec le multicapteur SITRANS MS200 et la passerelle SITRANS CC220.

Phases initiales de déploiement Senseye blanches (EN) (pour Web 640x480)

Siemens et solutions tierces

SITRANS Condition Monitoring s'intègre parfaitement à d'autres solutions logicielles et peut être adapté de manière flexible à votre infrastructure existante.

Icône de l'ouverture de l'architecture - Blox d'intégration transparente

Découvrez comment les autres utilisent SITRANS Condition Monitoring

Photo de référence de Haguenau

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring chez Siemens Manufacturing Haguenau

Participez à notre visite autoguidée à 360° d'une station de pompage à l'usine Siemens de Haguenau et apprenez-en plus sur nos solutions innovantes pour la maintenance prédictive.

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Détails du produit

En savoir plus sur SITRANS Condition Monitoring

Tutoriels vidéos | SITRANS SCM IQ

Article de blog | Surveillance d'état soutenue par l'IA

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Forum technique

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance