Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITOP SEL1600 ?

Le SITOP SEL1600 est un module de sélectivité modulaire conçu pour protéger jusqu'à 40 circuits de charge contre les courts-circuits ou les surcharges. Il fournit une protection fiable en déconnectant en toute sécurité les circuits de charge défectueux tout en maintenant une alimentation sans réaction aux autres circuits. Son extensibilité modulaire de 4 à 40 sorties se combine avec IO-Link bidirectionnel pour le paramétrage et le diagnostic à distance.
Choisissez parmi deux options de module :

  • SITOP SEL1600
  • Module d'extension SITOP SEL1600

Principaux avantages

Intégrez facilement

Rationalisez l'intégration via IO-Link ou contact de signalisation commun avec une technologie E/S éprouvée pour la lecture/écriture avec une CEM élevée.

Obtenez une protection fiable

Déconnectez en toute sécurité les circuits de charge défectueux et l'alimentation sans réaction aux autres circuits de charge.

Développer et sélectionner de manière flexible

Le SITOP SEL1600 est extensible jusqu'à 40 sorties max. Vous pouvez également sélectionner individuellement le seuil de réponse de 0,5 à 10 A pour chaque sortie.

Capacités en vedette