Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITOP PSU8400 ?

SITOP PSU8400 est une alimentation très fiable avec communication IO-Link. Il fournit une alimentation stable à vos applications industrielles, offrant des diagnostics sur site et à distance pour un contrôle amélioré.

Les blocs d'alimentation conventionnels manquent souvent de capacités de diagnostic avancées et de performances robustes dans des conditions difficiles. SITOP PSU8400 résout ce problème en offrant un paramétrage pratique, une surveillance et des diagnostics, des réserves de puissance élevées et un niveau d'efficacité allant jusqu'à 96 %. Sa conception robuste assure un fonctionnement stable même dans des systèmes d'alimentation instables ou lors d'erreurs biphasées.

Principaux avantages

Améliorer la fiabilité

SITOP PSU8400 offre un fonctionnement stable dans des environnements difficiles et des systèmes d'alimentation instables grâce à sa conception robuste. Maintenez une alimentation fiable pendant les erreurs avec un fonctionnement biphasé et utilisez les réserves de puissance pour une capacité de surcharge élevée.

Réduire les temps d'arrêt

Réaliser une mise en service rapide et un remplacement rapide en cas d'erreur grâce au paramétrage IO-Link. Minimisez les temps d'arrêt grâce aux diagnostics et à la surveillance de l'alimentation électrique.

Optimiser l'espace et les coûts

Utilisez une conception compacte sans dégagements latéraux pour un faible encombrement dans votre armoire de commande. Bénéficier d'un rendement élevé, de réduction des pertes de chaleur et de la consommation d'énergie.

Capacités en vedette