Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir SITOP PSU6200 ?

Le SITOP PSU6200 est un bloc d'alimentation compact et complet conçu pour une large gamme d'applications standard nécessitant 12, 24 ou 48 V. Il offre des performances élevées, des diagnostics complets et une fiabilité opérationnelle élevée.

Les diagnostics ciblés du SITOP PSU6200 surveillent la charge et la durée de vie de l'unité d'alimentation, signalant l'état par l'intermédiaire d'une DEL. Il s'intègre ensuite à votre système d'automatisation pour une surveillance permanente de l'état. Cela vous aide à résoudre les problèmes potentiels de manière proactive et à maintenir la disponibilité du système.

Le portefeuille SITOP PSU6200 comprend :

  • SITOP PSU6200, monophasé, 12 V, 24 V, 48 V CC
  • SITOP PSU6200, triphasé, 24 V, 48 V CC

Principaux avantages

Améliorer la transparence

Obtenez des informations sur l'état de votre alimentation électrique grâce à la surveillance continue de l'état. Intégrez les diagnostics à votre système d'automatisation pour obtenir des données en temps réel afin de prendre des décisions proactives et d'améliorer la gestion du système.

Simplifier l'installation

Terminez les installations rapidement et efficacement à l'aide d'un étiquetage transparent et de bornes enfichables. La conception mince ne nécessite aucun dégagement supplémentaire, optimisant l'utilisation de l'espace dans vos panneaux de commande et réduisant les coûts globaux du projet.

Atteindre une haute disponibilité

Obtenez un fonctionnement continu de la machine avec une protection robuste contre les surcharges et une large plage d'entrée. Le boîtier métallique solide et la conformité aux futures normes CEM offrent un niveau élevé de sécurité et de fiabilité du système.

Capacités en vedette