Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les modules complémentaires SITOP ?

Les modules complémentaires SITOP sont des modules d'extension qui protègent de manière fiable les alimentations contre les interférences et les dangers sur les côtés primaire et secondaire. Ils empêchent les immobilisations de la centrale et les dommages coûteux en protégeant contre les pannes de courant, les variations de tension extrêmes ou les charges défectueuses. Ces modules offrent une extension unique et flexible pour les blocs d'alimentation SITOP, permettant une protection complète et complète.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Protection fiable du système contre les risques potentiels variés

Protection contre les défaillances par redondance

Assurez une alimentation 24 V CC fiable même si une unité d'alimentation tombe en panne en découplant deux blocs d'alimentation. Le module surveille en permanence les blocs d'alimentation et envoie un signal en cas de panne.

Graphique du module de redondance SITOP PSE202U

Localisation rapide et sélective des défauts pour les charges 24 V CC

Divisez le circuit d'alimentation 24 V CC en branches distinctes et protégez-les sélectivement. Les modules déconnectent de manière fiable les circuits de charge défectueux, garantissant que l'alimentation des autres charges se poursuit sans interruption et empêche la défaillance totale de l'usine.

Graphique de configuration de la sélectivité SITOP

Combler les pannes de courant à court terme

Combler les pannes de courant à court terme (coupures de courant) dans la plage des secondes à l'aide de condensateurs électrolytiques pour assurer un fonctionnement fiable et sans interruption.

Graphique du module tampon SITOP PSE201U

Réduction fiable des courants d'entrée

Protégez l'alimentation électrique et toutes les charges connectées en réduisant de manière fiable les courants d'entrée élevés provenant des moteurs de démarrage, des transformateurs et d'autres équipements, empêchant le déclenchement des dispositifs de protection et les dommages aux composants sensibles.

Graphique du limiteur de courant SITOP Inrush

Protéger contre les tensions inverses élevées

Le module hachoir SITOP CHO1400 protège la sortie d'une alimentation 24 V ou 48 V contre les tensions excessives induites par des charges, par exemple par les moteurs à courant continu en mode freinage. Si la tension dépasse le seuil de réponse du module en raison du freinage régénératif, le module limite la tension en convertissant l'énergie régénérée en chaleur via des résistances internes.

Module hachoir SITOP CHO1400

Disjoncteurs miniatures Trip

Le module de suralimentation SITEP PBM1200 peut être connecté en parallèle à une alimentation SIOP 24 V ou 48 V de 20 A pour déconnecter le alimentateur affecté en millisecondes en cas de court-circuit. Le module de suralimentation fournit brièvement le courant de déclenchement élevé requis par le disjoncteur miniature pour déconnecter le alimentateur affecté.

Module d'alimentation SITOP PBM1200