Pourquoi les SIRIUS timing relays ?
Les SIRIUS timing relays offrent une commutation temporalisée de précision pour les circuits de commande, de démarrage, de protection et de régulation dans les applications industrielles. Le portefeuille comprend des relais de synchronisation 3RP25, 3RP20 et 7PV15, ainsi que des modules de fonction 3RA28 et des commutateurs auxiliaires — chacun conçu pour des exigences de montage et d'espace spécifiques.
- Les relais multifonctions 3RP25 intègrent jusqu'à 27 fonctions de chronométrage dans des boîtiers industriels compacts avec des largeurs conformes aux normes de l'industrie de 22,5 mm ou 17,5 mm.
- Les relais à contacteur 3RP20 présentent une hauteur et une profondeur de montage réduites pour des espaces restreints dans les boîtiers de commutation.
- Les relais étroits 7PV15 dans des boîtiers de 17,5 mm offrent des performances conformes à la CEM pour les applications résidentielles et standard.
Tous les modèles prennent en charge de larges plages de tension de 12 à 240V AC/DC pour une flexibilité de déploiement mondiale.