Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les Star-delta contactor assemblies ?

Les ensembles de contacteurs delta étoile SIRIUS offrent une solution fiable et peu encombrante pour démarrer des moteurs asynchrones avec une efficacité maximale. En réduisant le courant de démarrage à un tiers des valeurs en ligne directe, ils protègent votre système et prolongent la durée de vie du moteur. Les conceptions Siemens surmontent les défis de commutation courants tels que les pics de courant et l'usure des contacts grâce à des circuits optimisés et des composants intégrés, garantissant un fonctionnement fluide et des performances à long terme.

Principaux avantages

Réduire le courant de démarrage

Limitez l'entrée du moteur à une fraction du démarrage direct en ligne, ce qui aide à protéger les dispositifs de protection en amont et à minimiser les contraintes électriques sur le système.

Accélérer la construction du panneau

Déployez des assemblages précâblés qui arrivent testés avec des verrouillages intégrés, réduisant l'effort de câblage et raccourcissant le temps de mise en service.

Améliorez la disponibilité de la machine

Utilisez des composants SIRIUS robustes et des circuits star‑delta préférés pour éviter les déplacements nuisibles et l'usure des contacts lors de la commutation.

Capacités en vedette