Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMOCODE ?

Depuis plus de 30 ans, SIMOCODE contrôle et surveille les moteurs basse tension à vitesse constante partout dans le monde. Partout où les moteurs font fonctionner les choses dans l'industrie des procédés,

SIMOCODE est là.

Bénéfiez d'une transparence accrue qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble en temps réel de la façon dont vos systèmes fonctionnent. SIMOCODE offre polyvalence et fiabilité et vous aide à vous adapter aux nouveaux défis. Avec SIMOCODE, vous obtiendrez une gestion des moteurs plus efficace, sûre et tournée vers l'avenir.

Choisissez parmi plusieurs modèles dans le portefeuille SIMOCODE :

  • SIMOCODE pro S : Le modèle de base, idéal pour la gestion des moteurs d'entrée de gamme
  • SIMOCODE pro V : Offre encore plus de polyvalence et de portée fonctionnelle
  • SIMOCODE M-CP : Appareil compact pour les unités retirables

Principaux avantages

Évitez les immobilisations des plantes

SIMOCODE surveille, protège et contrôle les moteurs à vitesse constante et permet la maintenance prédictive. Il n'attend pas qu'un problème se produise avant d'arrêter le moteur, établissant ainsi la transparence à l'avance.

Accéder aux données détaillées

SIMOCODE fournit des données détaillées de fonctionnement, de service et de diagnostic de l'ensemble du processus. L'ingénierie est simple, tout comme l'intégration dans les systèmes de contrôle de processus. Il implémente une gestion de moteur simple et économique.

Obtenez une protection complète

En surveillant toutes les variables électriques, SIMOCODE peut détecter tôt les irrégularités dans le comportement de fonctionnement. Il offre une protection complète et complète du moteur combinée à une protection intégrée du moteur à thermistance.

Capacités en vedette

Select...
A person is standing in front of a white wall with a blue and white Siemens logo.

SIMOCODE dans la conception

Accédez à la pré-ingénierie électrique préliminaire simple avec la conception du panneau de commande dans l'outil de sélection TIA. SIMOCODE comprend le calcul automatique des courts-circuits, le dimensionnement des conducteurs et une documentation conforme aux normes. Cela nécessite moins d'efforts de planification grâce à la disponibilité des données CaX.

Questions fréquemment posées

Explorez les ressources connexes

Regarder

Vidéo | Quel est l'avantage de SIMOCODE pro lors de la surveillance des pompes ?

Commencer