Pourquoi choisir SIMATIC ET 200SP e-Starter ?
Commutez et protégez les moteurs asynchrones triphasés et les charges résistives avec le SIMATIC ET 200SP e-Starter, un démarreur moteur entièrement électronique. Il offre une protection entièrement électronique contre les courts-circuits et les surcharges.
En cas de court-circuit, l'e-Starter détecte et éteint les courants de court-circuit en moins de 5 μs. Grâce à ce temps de réaction rapide, les courants de court-circuit ne sont plus destructeurs. Une fois la panne résolue, le SIMATIC ET 200SP e-Starter est immédiatement prêt à redémarrer.
Le Smart Start intégré, combiné à la commutation optimisée pour la phase, neutralise les courants d'entrée, réduit les courants de démarrage et minimise les pics de couple de démarrage. L'e-Starter compact fait partie du système SIMATIC ET 200SP et est entièrement intégré à STEP 7 (TIA Portal).