Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC ET 200SP motor starter ?

Le démarreur moteur SIMATIC ET 200SP est un démarreur compact et puissant pour les moteurs monophasés et triphasés jusqu'à 5,5 kW. Sa largeur compacte de 30 mm permet d'économiser un espace précieux dans le panneau de commande, répondant au besoin de conceptions d'armoires plus petites et plus efficaces. Dans le cadre du système d'E/S distribuées SIMATIC ET 200SP, il offre une intégration transparente et une protection fiable du moteur dans les applications standard et de sécurité.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Fonctionnalités clés

Large gamme de performances

Large gamme de performances pour les moteurs jusqu'à 5,5 kW.

Conception de moteur élégante mettant en valeur la gamme de performances avec une efficacité avancée et de puissantes capacités d'ingénierie.

Plus d'espace dans le panneau de commande

Plus d'espace dans le panneau de commande grâce à une largeur de module de seulement 30 mm.

Une image promotionnelle pour un panneau de contrôle avec un fond bleu et une icône blanche d'un panneau de commande avec plus d'espace.

Configuration plus rapide

Configuration plus rapide dans le TIA Portal.

Technicien configurant un logiciel d'automatisation industrielle avec un flux de travail rationalisé et des éléments d'interface numérique.

Maintenance plus rapide

Maintenance plus rapide grâce au téléchargement automatique des paramètres.

Une image promotionnelle pour un entretien plus rapide mettant en vedette un véhicule en mouvement rapide avec un outil d'entretien au premier plan.

Économique

Économique grâce à la faible variance des modules et à la technologie de commutation hybride.

Une image d'un graphique promotionnel pour un produit soulignant ses avantages économiques grâce à une faible variance de module.

Réduction des coûts d'usine

Réduction des coûts d'usine grâce à une installation et un câblage rapides.

Une image d'une icône de plante avec un fond vert et un symbole de coût inférieur.

Interchangeabilité facile des modules

L'interchangeabilité facile des modules signifie une disponibilité accrue de l'usine.

Une image promotionnelle pour une fonction d'interchangeabilité de module facile, présentant un système modulaire avec des pièces interchangeables.

Solutions de sécurité

Solutions de sécurité flexibles via SIMATIC F-CPU ou relais de sécurité SIRIUS 3SK.

Une image promotionnelle pour les solutions de sécurité avec une icône de sécurité avec une coche verte et un fond bleu.