Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les SIMATIC ET 200pro motor starters ?

Les SIMATIC ET 200pro motor starters font partie du portefeuille d'E/S distribuées de Siemens, offrant une commande de moteur sans armoire directement sur la machine. Avec la protection IP65/67 et les diagnostics intelligents, ils démarrent et protègent les moteurs jusqu'à 5,5 kW tout en s'intégrant parfaitement dans la famille SIMATIC ET 200 pour une automatisation flexible. La série offre des options pour chaque application :

  • Démarreur moteur standard ET 200pro — Démarreur électromécanique de base pour fonctionnement direct ou en marche arrière
  • Démarreur moteur ET 200pro haute fonctionnalité — Démarreur électronique avancé avec démarrage progressif pour une commutation sans usure
  • Module isolateur — Déconnexion locale sûre pour la maintenance
  • Solution de démarrage de moteur de sécurité locale — Sécurité autonome sans contrôleur à sécurité intégrée
  • Solution de démarrage de moteur de sécurité PROFIsafe — Sécurité en réseau via PROFIBUS ou PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Capacités en vedette

Principaux avantages

Installez sans armoires sur tout le portefeuille

Toutes les variantes, des solutions standard aux solutions de sécurité, sont montées directement sur la machine avec protection IP65/67 pour les environnements difficiles.

Augmentez la transparence grâce aux diagnostics intégrés

Chaque type de démarreur offre un paramétrage et des diagnostics, assurant la visibilité, que vous choisissiez des modules standard, de haute fonctionnalité ou de sécurité.

Faites correspondre les configurations à votre application

Choisissez parmi les solutions standard, hautes fonctionnalités, isolateurs ou de sécurité pour construire un système sur mesure pour vos besoins d'automatisation.