Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIRIUS Control 3RT7 ?

La série SIRIUS 3RT7 élargit le portefeuille de contrôle et de protection de Siemens avec une solution moderne, compacte et fiable conçue pour offrir de solides performances et une flexibilité d'installation. Introduite en 2021, la série 3RT7 prend en charge une large gamme d'applications de commande de moteur tout en maintenant une qualité constante et une facilité d'intégration.

La série comprend :

  • Contacteurs 3RT7 (6—95 A)
  • 3RU7 relais de surcharge thermique (0.11—100 A)
  • Relais intermédiaires 3RH7 (4 contacts, extensible à 8 contacts)

Avec une intégration modulaire, de larges plages de fonctionnement et des fonctionnalités de câblage simplifiées, la série 3RT7 permet de rationaliser la conception des panneaux et d'améliorer la fiabilité opérationnelle dans les environnements industriels.

Principaux avantages

Simplifier l'installation et le câblage

Réduisez le temps d'installation grâce à une conception de câblage pratique, des indicateurs de longueur de bande et des dimensions compactes qui permettent un assemblage efficace des panneaux.

Améliorez la fiabilité dans toutes les conditions d'exploitation

Soutenir le contrôle stable du moteur avec de larges plages de fonctionnement de température et de tension qui aident à maintenir des performances fiables dans divers environnements industriels.

Activer la configuration du système flexible

Adaptez-vous aux besoins de l'application avec des contacts relais extensibles et une intégration modulaire entre contacteurs et relais de surcharge thermique.

Capacités en vedette