Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIRIUS Monitor 3RQ0 ?

La série de relais à broches SIRIUS 3RQ0 offre une commutation de signal fiable et une isolation électrique entre les PLC et les charges de commande. Conçue pour protéger les interfaces de contrôleur tout en assurant une transmission précise du signal, la série prend en charge une large gamme d'applications d'automatisation et de contrôle.

La famille 3RQ0 comprend plusieurs types de relais adaptés aux différents environnements d'exploitation, niveaux de performance et exigences d'installation. Avec des configurations de contact flexibles, des indicateurs d'état intégrés et une suppression des surtensions en option, la série aide à simplifier la conception du système tout en améliorant la fiabilité opérationnelle.

Les variantes de la série comprennent :

  • 3RQ001 — Relais à usage général
  • 3RQ002 — Relais haute protection
  • 3RQ003 — Relais de puissance
  • 3RQ005 — Relais standard
  • 3RQ006 — Relais mince
  • 3RQ007 — Relais haute performance

Principaux avantages

Protégez les contrôleurs et améliorez la fiabilité du signal

Isolez les sorties PLC des charges de contrôle pour éviter les interférences électriques et les dommages aux ports tout en assurant une commutation de signal précise et stable entre les systèmes d'automatisation.

S'adapter facilement à diverses applications d'automatisation

Choisissez parmi plusieurs variantes de relais, configurations de contact et valeurs nominales actuelles pour prendre en charge des applications allant des tâches de contrôle générales aux environnements haute puissance ou haute protection.

Simplifier l'installation et le dépannage

Réduisez l'effort de câblage et améliorez les diagnostics avec des indicateurs d'état mécaniques et LED intégrés, des bornes à ressort en option et des fonctions de levier de test intégrées pour une mise en service et une maintenance plus rapides.

Capacités en vedette