Conception de pylône de signalisation tout-en-un intégrée
La colonne de signalisation 8WU46 combine la signalisation visuelle et sonore dans une unité préconfigurée qui simplifie la sélection et l'installation.
L'équipement industriel nécessite une signalisation claire et fiable, facile à installer et adaptable à différentes conceptions de machines. La tour de signalisation intégrée 8WU46 offre une forte visibilité, des alertes sonores et des options de montage flexibles dans une conception compacte tout-en-un.
Sa lentille transparente minimise les interférences de la lumière ambiante tout en fournissant une signalisation forte et visible sous tous les angles. Le kit préconfiguré simplifie la sélection et l'installation des produits en incluant le matériel de montage et le câblage. Avec des options d'empilage flexibles, un buzzer intégré et une base de montage pliable, le 8WU46 s'adapte facilement à différents agencements d'équipement et environnements d'installation.
Conçu pour s'associer parfaitement au bouton-poussoir et au voyant lumineux 3SB6, le 8WU46 crée une solution de signalisation cohérente et efficace pour les équipements industriels.
Réduisez le temps de configuration avec un kit complet qui comprend des supports de montage et des câbles. Les composants préconfigurés minimisent la complexité de la sélection des produits et prennent en charge une installation plus rapide sur plusieurs types d'équipements.
Fournir des alertes visuelles et sonores claires à l'aide d'un design d'objectif transparent et d'un buzzer à impulsions de 85 dB. L'objectif en forme de tambour fournit un éclairage uniforme et complet tout en minimisant les interférences de lumière ambiante.
Soutenir une installation flexible avec des angles de montage réglables, des options d'installation pliables et une compatibilité de base multi-trous qui permet le remplacement des tours de signalisation existantes sans repenser l'équipement.
La colonne de signalisation 8WU46 combine la signalisation visuelle et sonore dans une unité préconfigurée qui simplifie la sélection et l'installation.
Cette série de poteaux lumineux prend en charge 2 à 4 couches de signal avec intégration de buzzer en option pour répondre aux différentes exigences d'indication d'état de la machine.
La signalisation LED toujours allumée, avec jusqu'à 50 000 heures de durée de vie, soutient les performances à long terme et réduit la maintenance.