Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIRIUS Command 8WU44 ?

La tour de signalisation modulaire 8WU44 combine une configuration flexible, une construction durable et une technologie LED durable pour offrir des performances fiables dans des environnements complexes et exigeants.

Sa structure modulaire permet aux utilisateurs d'empiler jusqu'à cinq modules de signaux pour créer des combinaisons d'alarmes personnalisées. Construit avec des sources lumineuses à LED partout, le 8WU44 offre une longue durée de vie, une efficacité énergétique et des exigences d'entretien réduites.

Avec une protection IP65 et une large gamme d'accessoires de montage, la série prend en charge un fonctionnement fiable dans diverses applications industrielles.

Principaux avantages

Configurer la signalisation multi-niveaux flexible

Empillez jusqu'à cinq couches modulaires pour créer des combinaisons d'alarmes visuelles et sonores personnalisées adaptées aux exigences de votre application.

Obtenez un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles

Maintenez des performances de signalisation fiables avec une protection IP65 et une construction robuste adaptée aux conditions industrielles complexes.

Réduire la consommation d'énergie et l'entretien

Prolongation de la durée de vie et réduction de la consommation d'énergie avec des sources lumineuses à DEL, évaluées jusqu'à 50 000 heures, pour minimiser la fréquence de remplacement et les temps d'arrêt.

Capacités en vedette