Construction durable et de qualité industrielle
Disponible dans des conceptions en plastique métallique et durable avec des matériaux robustes qui soutiennent une durée de vie à long terme et une résistance accrue à l'huile et à la corrosion.
Les composants de contrôle industriels doivent équilibrer la durabilité, l'efficacité de l'installation et la fiabilité à long terme. La série SIRIUS Command 3SB6 est une gamme de boutons-poussoirs et de voyants lumineux conformes à RoHS conçue pour offrir des performances fiables, un style moderne et un fonctionnement rentable. Sa finition métallique, son design innovant et sa compatibilité à large tension le rendent bien adapté à une variété d'applications industrielles.
La série 3SB6 permet de réduire le temps d'installation, de soutenir un fonctionnement stable de la machine et de réduire les coûts de maintenance et d'énergie grâce à une construction robuste et à la technologie LED intégrée.
Installez des modules rapidement à l'aide de la conception modulaire à montage instantané qui permet un assemblage facile et sans outil. L'installation simplifiée permet de réduire le temps de configuration et prend en charge une maintenance et un remplacement efficaces.
Maintenir un fonctionnement stable avec des matériaux PA résistants à la corrosion, une construction durable et une fiabilité de contact élevée. Conçus pour des conditions exigeantes, la série aide à soutenir des performances constantes sur des cycles de fonctionnement prolongés.
Consommation d'énergie et besoins de maintenance réduits grâce à la technologie LED intégrée qui offre une durée de vie plus longue par rapport aux composants d'éclairage à incandescence traditionnels.
Disponible dans des conceptions en plastique métallique et durable avec des matériaux robustes qui soutiennent une durée de vie à long terme et une résistance accrue à l'huile et à la corrosion.
La série 3SB6 prend en charge une large gamme de tensions de fonctionnement, y compris 6V à 380V AC/DC, permettant un déploiement sur divers équipements et exigences de système de contrôle.
La gamme complète offre des niveaux de protection jusqu'à IP65, une fiabilité de contact élevée et une durée de vie électrique jusqu'à 500 000 cycles, prenant en charge un fonctionnement fiable dans les applications industrielles.