Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi le SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 ?

Le relais de sécurité 3SK0, conçu pour le marché chinois, facilite la sécurité des machines.

Avec une large couverture d'applications et une conception modulaire, il rend la sécurité intuitive et efficace, de la conception du système à l'utilisation quotidienne. Le produit est certifié CCC, CE, UL, et est reconnu par des institutions faisant autorité avec un niveau de sécurité allant jusqu'à PL e/SIL 3.

Réduisez considérablement les temps d'arrêt liés aux pannes et intégrant la fiabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement avec des diagnostics en direct clairs et une indication de l'état. Choisir le SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0, c'est choisir une protection de sécurité efficace, conforme et fiable.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Facile à intégrer

Le 3SK0 s'intègre facilement dans divers circuits de sécurité pour rendre la sécurité des machines intuitive et facile à mettre en œuvre, de la conception à l'application. Réduire considérablement le temps entre la conception et la production.

Protection acceptée et fiable dans le monde entier

Livrée avec CCC, CE, UL, TÜV et plus encore — votre équipement peut aller en mer sans souci. Certifié par des tiers reconnus, avec un niveau de sécurité jusqu'à PL e/SIL 3. Créez une barrière de sécurité solide et fiable pour vos machines.

Effacer les diagnostics

L'affichage de l'état en temps réel et l'indication claire des pannes permettent un dépannage rapide, réduisent les temps d'arrêt et assurent un fonctionnement plus fiable.

Capacités en vedette

Fiabilité élevée

Certifié par des tiers reconnus, avec un niveau de sécurité jusqu'à PL e (EN ISO 13849-1)/SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-safety-relay-3sk0-produit-photo-mhero-1280x720-capabilité-haute fiabilité-promo-640x480

Large couverture, intégration facile

  • Prend en charge 1 entrée de capteur de sécurité double canal ou 1 canal unique.
  • Compatible avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence, les interrupteurs de porte, les rideaux de lumière de sécurité et autres capteurs de sécurité courants.
  • Prend en charge les modes de démarrage automatiques ou manuels.
  • Sortie double canal : 3 PAS de sorties de sécurité + 1 sortie de signal NC.
  • Tension de contrôle 24V AC/DC, conforme aux exigences de fonctionnement basse tension.
sirius-smart-safety-relay-3sk0-produit-photo-large couverture-facile-intégration-promo-640x480

Effacer les diagnostics

L'indicateur d'état avant affiche les conditions de fonctionnement en temps réel et fournit des diagnostics de défaut précis. Cela permet aux opérateurs de surveiller l'état des appareils en un coup d'œil, de diagnostiquer rapidement les problèmes et de réduire considérablement les temps d'arrêt de dépannage, en intégrant la fiabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-clear-diagnostics-promo-640x480

Ressources supplémentaires

Manuel de l'utilisateur