Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIRIUS 3RM1 ?

Le SIRIUS 3RM1 motor starter offre une commutation et une protection complètes pour les petits moteurs jusqu'à 3 kW dans un boîtier compact de 22,5 mm. Disponible en configuration directe en ligne et en marche arrière — y compris les modèles avec fonctionnalité de sécurité intégrée — il utilise une technologie de commutation hybride durable et économe en énergie. L'unité est certifiée IEC, CCC et UL pour un déploiement mondial.

siemenssirius-003-ret02-a large

Principaux avantages

Économisez de l'espace

Un appareil combine plusieurs fonctions, telles que le démarrage direct en ligne, le démarrage en marche arrière et la protection contre les surcharges. De plus, la configuration de groupe peut obtenir une protection contre les courts-circuits jusqu'à 55 kA avec un seul protecteur de démarreur de moteur.

Améliorer l'efficacité énergétique

Notre technologie de commutation hybride utilise des semi-conducteurs à faible usure pour mettre en marche et éteindre le moteur. Dans la phase d'exploitation, la technologie de relais à économie d'énergie se traduit par des démarreurs durables et un haut niveau d'efficacité énergétique.

Installez et opérez facilement

Gérer l'alimentation dans le circuit principal de plusieurs démarreurs de moteur rapidement et simplement via un système d'alimentation spécial. Ils sont connectés les uns aux autres au moyen d'une barre omnibus triphasée avec un minimum de câblage.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Regarder

Vidéo | SIRIUS 3RM1 en toute sécurité

Vidéo | Câblage minimum SIRIUS 3RM1

Vidéo | Technologie de commutation hybride SIRIUS 3RM1

Lire

Brochure | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brochure | Kit de démarrage SIRIUS 3RM1

Brochure | Alimentation des commandes industrielles hybrides SIRIUS

Produits connexes

Kit de démarrage SIRIUS 3RM1

Commandez le kit de démarrage SIRIUS 3RM1 à un prix spécial. Vous obtenez un démarreur inverseur pour le prix d'un démarreur direct et bénéficiez de nombreux accessoires gratuits.