Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC V ?

SIPROTEC V est la version virtualisée du produit de protection et de contrôle SIPROTEC 5 éprouvé. En tirant parti d'une technologie de virtualisation éprouvée, SIPROTEC V permet une protection et un contrôle entièrement centralisés.

Notre mission est claire : rendre les grilles simples, évolutives et sécurisées.

Les indicateurs de performance clés suivants montrent comment cette transformation se traduit par une valeur mesurable.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Principaux avantages

Algorithmes de protection éprouvés et conformité IEC 61850

  • Basé sur les algorithmes de protection SIPROTEC 5 fiables et éprouvés.
  • La conformité totale à la norme IEC 61850 garantit flexibilité et interopérabilité.

Visibilité à l'échelle de la station et concept par baie

  • L'IHM intégrée permet un fonctionnement et une surveillance centralisés de l'ensemble de la sous-station.
  • Exécution des opérations du cycle de vie (démarrage, arrêt, test) dans une seule baie sans interrompre les opérations dans les autres baies.

Cybersecurity, innovation et IA

  • RBAC, Syslog, durcissement aligné CIS
  • Suivez les normes internationales NERC CIP/BDEW
  • Permet des applications d'IA dans les sous-stations, débloquant des analyses prédictives et une meilleure prise de décision

Capacités en vedette

Explorez SIPROTEC V dans la salle d'exposition virtuelle

Entrez dans notre monde 3D interactif et assistez à la transformation de la protection et du contrôle des sous-stations. Passez du matériel traditionnel aux systèmes virtualisés définis par logiciel de pointe. Découvrez l'architecture SIPROTEC V et plongez dans son logiciel pour en savoir plus !

Image pour SIPROTEC V — Centre d'expérience avec des boutons pour « Explorer les zones de terrain et « Aller à la sous-station » dessus.
Un graphique de Siprotec, un produit de protection pour la sous-station numérique.

Webinaire : La protection est prête pour la virtualisation

SIPROTEC V transforme les limites matérielles en possibilités numériques.
Participez à nos webinaires de février à avril 2026

Explorez les ressources