Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Travailleur énergétique souriant portant un chapeau de sécurité au téléphone, recouverte d'un graphique Siemens « X » stylisé sur un fond bleu foncé.

Siemens à Enlit Europe, du 10 au 12 novembre, Hall a.A50, Vienne

Découvrez comment les réseaux alimentés par l'IA peuvent débloquer jusqu'à 30 % de capacité supplémentaire tout en réduisant les pannes jusqu'à 30 %.

Deux appareils industriels se faisant face sur un fond bleu foncé, reliés par des lignes numériques brillantes

Prêt à commencer ?

Achetez et gérez les abonnements SIPROTEC DigitalTwin.
Divers forfaits pour une utilisation facile.

Pourquoi SIPROTEC DigitalTwin ?

Le SIPROTEC DigitalTwin est une réplique numérique en temps réel d'un appareil SIPROTEC 5 physique. Vous pouvez tester les systèmes d'automatisation énergétique en quelques minutes, ce qui réduit la durée de vie du projet et le besoin d'équipement de test physique. Vous aurez :

  • Visualisation et fonctionnement de l'écran avant
  • Injection de courants, tensions et entrées binaires
  • Test des fonctions de protection, des logiques d'automatisation et des applications spécifiques au client
  • training individuelle et intuitive
  • Applications entièrement intégrées en tant que bureau à distance dans le navigateur Web
  • Applications IoT
  • Communication IEC 61850 GOOSE
  • Test de l'intégration dans les systèmes d'automatisation des sous-stations à l'aide de protocoles Ethernet
  • Analyse des pannes
  • Test des fonctions de cybersécurité

Principaux avantages

Capacités en vedette

Explorez les ressources (en anglais)