Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reydisp Evolution?

Le programme d'exploitation et de paramétrage Reydisp est le logiciel de base utilisé pour la configuration de la gamme de relais de protection Reyrolle. Il fournit un outil convivial avec un didacticiel intégré et un fichier d'aide, ce qui réduit le besoin de formation supplémentaire. Ce logiciel intuitif permet de visualiser et de modifier les paramètres, de visualiser les informations sur les défauts, de configurer la langue des relais, les courbes IDMT et les points de données de communication. Le Reydisp Evolution une suite complète d'outils logiciels peut être téléchargée gratuitement.

Principaux avantages

Personnaliser les affichages

Le logiciel Language Editor permet à l'utilisateur de personnaliser le texte affiché dans les relais, la structure des menus et les vues d'instrumentation.

Faciliter l'interfaçage

L'outil logiciel Communication Editor de la suite Reydisp permet de modifier les configurations de protocoles de relais et les points de données pour les protocoles CEI 60870-5-103, DNP 3.0 et MODBUS, facilitant ainsi l'interfaçage des sous-stations.

Obtenez plus de flexibilité

Le logiciel Curve Editor permet la création de courbes IDMTL pour les relais Reyrolle, offrant ainsi une flexibilité lors de l'étalonnage avec d'autres appareils. Il importe les courbes existantes, crée de nouvelles courbes et envoie les courbes directement au relais.

Capacités en vedette