Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

CIGRE 2026

La technologie pour accélérer la transformation du réseau | 23-28 août 2026 à Paris

Pourquoi SIPROTEC Process bus ?

Les sous-stations traditionnelles reposent sur un câblage en cuivre étendu et des connexions analogiques, ce qui entraîne des coûts d'installation élevés, une flexibilité limitée et un risque accru d'erreurs. Alors que la demande du réseau augmente et que la numérisation s'accélère, les services publics sont confrontés à des défis pour adapter les systèmes existants aux exigences modernes. Sans bus de processus numérique, les sous-stations ont des difficultés avec l'évolutivité, la maintenance et l'intégration de systèmes de protection avancés. Le bus de processus SIPROTEC 5 répond à ces besoins en numérisant toutes les valeurs analogiques et numériques proches du processus, permettant une automatisation des sous-stations flexible, évolutive et à l'épreuve du temps. Cette solution réduit le câblage, améliore la fiabilité et prend en charge l'intégration transparente des nouvelles technologies, garantissant un fonctionnement efficace et sécurisé du réseau.

Principaux avantages

Économies de coûts

Moins de câblage en cuivre, installation et mise en service plus rapides

Conception optimisée

Conception CT plus petite en raison des distances plus courtes et donc des charges plus petites, moins de noyaux CT sont nécessaires

Ingénierie simplifiée

Ingénierie standard avec configurations SV, GOOSE, MMS réutilisables

CAPACITÉS EN VEDETTE

Caractéristiques et fonctions

Découvrez les documents