Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi commander la bobine de suppression d'arc SIPROTEC 5 ?

La compensation des pannes au sol à l'aide de bobines de suppression d'arc (ASC) est largement appliquée dans les réseaux moyenne tension pour assurer une alimentation électrique fiable et ininterrompue.

Le traitement des points neutres joue un rôle clé dans la conception du réseau de distribution. La compensation des pannes au sol permet de continuer à fonctionner pendant les pannes les plus fréquentes : les pannes au sol monophasées. Dans un réseau correctement compensé, les pannes transitoires au sol sont également auto-extinguibles en raison de très faibles courants de défaut. Le réglage préventif dans l'état sain du réseau minimise les dommages et le stress de l'équipement dans des conditions de panne.

Un contrôle automatique efficace de l'ASC est essentiel pour une compensation optimale. Les solutions traditionnelles manquent souvent d'intégration, ce qui entraîne une mise en service complexe, des coûts plus élevés et des problèmes opérationnels. SIPROTEC 5 offre une solution de contrôle ASC entièrement intégrée et conviviale pour les bobines à noyau de plunger-core et marchepied, réduisant l'effort de mise en service et permettant jusqu'à 30 % d'économies de coûts.

Principaux avantages

Améliorer la fiabilité du système d'alimentation

Le contrôle automatique des bobines de suppression d'arc (ASC) dans les systèmes d'alimentation électrique améliore la fiabilité et réduit les interventions manuelles. La solution intégrée assure des performances constantes et minimise les risques opérationnels pour les services publics.

Optimiser les coûts d'investissement et d'exploitation

Rationalisez les opérations et économisez jusqu'à 30 % sur les coûts avec nos appareils de contrôle compatibles Web. Réduisez le matériel, simplifiez l'ingénierie et optimisez l'utilisation des composants. Réalisez une mise en service plus rapide grâce à des logiciels et des points de fonction flexibles.

Utilisez des fonctionnalités étendues dans un seul appareil

La solution SIPROTEC intégrée offre des fonctionnalités étendues telles que la connexion de protocole flexible, les dernières fonctionnalités de cybersécurité, la combinabilité avec d'autres fonctions de protection/contrôle et du matériel de pointe.

Capacités en vedette

SIPROTEC 5 - Commande de bobine de suppression d'arc

Webinaire : Augmentez la fiabilité de l'alimentation électrique avec ASC

Découvrez la technologie de suppression d'arc de pointe pour les réseaux électriques modernes
Rejoignez notre webinaire