SIPROTEC 7VU85 est notre dispositif de transfert par bus haute vitesse compact et multifonction (HCBT) qui transfère rapidement la puissance pour les barres omnibus avec de grands moteurs inductifs.
Les interruptions de courant peuvent faire ralentir ou arrêter les moteurs, entraînant des pertes de productivité et des risques pour la sécurité. SIPROTEC 7VU85 supervise en permanence les sources d'alimentation, déconnectant automatiquement les entrants défectueux et transférant la charge de la barre de bus vers une source alternative. Attendez-vous à un transfert efficace pour minimiser l'impact sur la production et prévenir les arrêts imprévus.
Le SIPROTEC 7VU85 prend en charge le diagramme principal de la barre omnibus simple et de la barre omnibus simple sectionnée et des barres de bus doubles avec plusieurs arrivants. L'architecture SIPROTEC 5 offre une flexibilité totale en matériel et logiciel pour les applications complexes avec jusqu'à 20 disjoncteurs. Profitez d'une alimentation sûre et fiable conforme à la norme ANSI C50.41.