Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7VK61 ?

Le SIPROTEC 7VK61 est un dispositif flexible de gestion des disjoncteurs. Il offre une fermeture automatique, un contrôle synchromatique et une protection contre les pannes de disjoncteur. Utilisez cet appareil pour la fermeture automatique unipolaire et tripolaire d'un disjoncteur après un déclenchement de panne.

Les Circuit breakers peuvent ne pas ouvrir et effacer les défauts, ce qui vous oblige à parcourir des zones entières de la barre de bus. Le SIPROTEC 7VK61 résout ce problème en offrant une protection robuste contre les pannes de disjoncteurs. Il assure également une reconnexion sûre des circuits grâce à sa fonction de vérification synchromatique, vérifiant un état de fonctionnement sécurisé avant de fermer le disjoncteur.

Bénévez d'un fonctionnement flexible car toutes les fonctions peuvent être utilisées séparément. Les détecteurs de contrôle de courant hautement sécurisés 2 sur 4 dans la protection contre les pannes du disjoncteur améliorent la fiabilité du système. De plus, les fonctions de contrôle et de surveillance intégrées prennent en charge la gestion rentable du système d'alimentation.

Principaux avantages

Améliorer la fiabilité et la stabilité du système d'alimentation

Améliorez la fiabilité globale du système en éliminant rapidement les défauts grâce à la fermeture automatique et en prévenant les pannes de disjoncteurs. Minimiser les temps d'arrêt et maintenir une alimentation continue pour les opérations critiques. Assurer des performances stables du réseau.

Optimiser l'efficacité opérationnelle et la gestion

Soutenir la gestion rentable du système d'alimentation avec des fonctions de contrôle et de surveillance intégrées. Rationalisez les opérations et réduisez les interventions manuelles pour une efficacité accrue. Obtenez des informations complètes sur les performances du système.

Améliorez la sécurité et la protection de vos actifs

Protégez vos actifs électriques avec des fonctions de protection complètes : protection contre les défauts finaux, les écarts de pôle, les surtensions et les sous-tensions. Protégez l'équipement contre les dommages, assurez la sécurité du personnel et maintenez des opérations sécurisées.

Capacités en vedette

Explorez les ressources