Pourquoi SIPROTEC 7VE85 ?
SIPROTEC 7VE85 est un dispositif modulaire de mise en parallèle qui synchronise les générateurs avec le réseau électrique ou deux systèmes d'alimentation électrique pour une distribution d'énergie stable et efficace.
Les conditions de fonctionnement fluctuantes peuvent poser des défis pour une synchronisation sûre et fiable du système d'alimentation. SIPROTEC 7VE85 résout ce problème avec une redondance multicanal, du matériel dupliqué et divers algorithmes de mesure pour prévenir les erreurs systématiques. L'appareil s'ajuste automatiquement aux conditions synchrones ou asynchrones pour une commutation précise.
Utilisez les fonctions de synchronisation à 1,5 et 2 canaux pour l'adaptabilité entre les tailles de générateur et de système. La structure modulaire et l'outil d'ingénierie DIGSI 5 vous permettent d'intégrer la protection et le contrôle dans un seul appareil. Éliminez la commutation externe des points de synchronisation et de mesure de tension pour économiser des coûts.